??
Seleção de modelos em CAD
K0334.12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0334 - Spring plungers smooth version, plastic
Bill of material
K0334.12
BESTKIPP
Order No.
K0334.12
AUSF
version
ball stainless steel
POS
Position of ball
mm
Enter value for POS
Position of ball
mm
cm
inch
ft
D
diameter
12 mm
D1
diameter
10.0 mm
D2
diameter
14.0 mm
L
Length
16 mm
L1
Length
2.5 mm
H
spring travel
3.5 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
15 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
25 N
GEW
Approx. weight
0.0056 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245843145
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D

Embedded user actions